Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, nero-grigio.
Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.Nota:Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x).
Buona resistenza chimica.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).

Il foro di fissaggio è progettato in modo che le maniglie a staffa possano essere fissate dall'utente con una vite a testa cilindrica o un dado esagonale.
Montaggio:Dal lato anteriore o dal retro.Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0190 Maniglia a staffa biopolimerica 138 kB

Disegni

Maniglia a staffa biopolimerica

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
ABCDHLL1SWTT1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0190.1009406143faggio naturale942186,6361097610136500 su richiesta
K0190.1011708143faggio naturale11726109411369413158800 su richiesta
K0190.1013208143faggio naturale132271194415411213168800 su richiesta
K0190.1015008143faggio naturale150271194417213213168800su richiesta
K0190.1017908143faggio naturale179281195019715613178800 su richiesta
K0190.100940690grigio nerastro RAL 7021942186,63610976101361000 su richiesta
K0190.101170890grigio nerastro RAL 7021117261094113694131581500 su richiesta
K0190.101320890grigio nerastro RAL 70211322711944154112131681500 su richiesta
K0190.101500890grigio nerastro RAL 70211502711944172132131681500su richiesta
K0190.101790890grigio nerastro RAL 70211792811950197156131781500 su richiesta