Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in alluminio con supporto laterale in plastica e coperchio, montaggio dal lato di comando
K1127

Maniglie a staffa in alluminio con supporto laterale in plastica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Traversino maniglia alluminio.
Supporto laterale per maniglia e coperchio PA6.
Vite e dado a colletto acciaio.
Versione:Traversino maniglia anodizzato colore naturale o nero.
Vite e dado a colletto zincati.
Nota:- 19"
- design chiuso
- montaggio semplice
- il montaggio del coperchio si effettua mediante il martello con testa di gomma
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1127 Maniglie a staffa in alluminio con supporto laterale in plastica e coperchio, montaggio dal lato di comando 131 kB

Disegni

Maniglie a staffa in alluminio con supporto laterale in plastica e coperchio, montaggio dal lato di comando

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1127.055201nero5512,5M54075,51000 su richiesta
K1127.088201nero8812,5M540108,51000 su richiesta
K1127.100201nero10012,5M540120,51000 su richiesta
K1127.120201nero12012,5M540140,51000 su richiesta
K1127.180201nero18012,5M540200,51000 su richiesta
K1127.235201nero23512,5M540255,51000 su richiesta
K1127.055203naturale5512,5M54075,51000 su richiesta
K1127.088203naturale8812,5M540108,51000 su richiesta
K1127.100203naturale10012,5M540120,51000 su richiesta
K1127.120203naturale12012,5M540140,51000 su richiesta
K1127.180203naturale18012,5M540200,51000 su richiesta
K1127.235203naturale23512,5M540255,51000 su richiesta