Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato
K0237

Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Materiale di fissaggio 1.4301.
Versione:Nero satinato con microstruttura.Nota:Le maniglie a staffa sono adatte per il fissaggio su un solo lato. Inoltre, sono difficilmente deformabili e resistono a carichi notevoli.
Viti di fissaggio, dadi e rondelle sono forniti in dotazione insieme a una piastra di fissaggio che funge da elemento antitorsione supplementare.
Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
1) Piastra di fissaggio
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0237 Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato 173 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABDD1HLL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0237.128051730M5x4520481281833800 su richiesta
K0237.156062036M6x55245815622401000 su richiesta