Gruppi merceologici
Rondelle terminali in alluminio, piatte, per maniglie a staffa rotonde
K0201

Rondelle terminali in alluminio, piatte, per maniglie a staffa...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le rondelle terminali sono progettate per le maniglie a staffa rotonde. La rondella terminale allarga la superficie di avvitamento riducendo il rischio di rottura delle lastre a parete sottile.Materiale:Alluminio.Versione:Anodizzato colore naturale o nero.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0201 Rondelle terminali in alluminio, piatte, per maniglie a staffa rotonde 132 kB

Disegni

Rondelle terminali in alluminio, piatte, per maniglie a staffa rotonde

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
D2

D3D4HH1per
viti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0201.5naturale8,14,212,512M4 su richiesta
K0201.3naturale10,15,21512M5 su richiesta
K0201.7naturale12,16,21712M6 su richiesta
K0201.4nero8,14,212,512M4 su richiesta
K0201.1nero10,15,21512M5 su richiesta
K0201.6nero12,16,21712M6 su richiesta