Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.Versione:nero satinato.Nota:Maniglia ad arco ergonomica e funzionale con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.

Le viti a testa cilindrica nere DIN 912, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di chiusura.
I modelli K0192.110006 e K0192.112006 vengono forniti senza tappi di chiusura.
Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
Forma A: senza tappi
Forma B: con tappi

1) Tappo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0192 Maniglie ad arco in plastica, materiale pieno 151 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie ad arco

Maniglie ad arco, forma A, senza tappo di copertura

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie ad arco, forma A, senza tappo di copertura

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Versione

ABB1DD1HH1H2LL1MCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0192.110006Asenza tappo10027227113829513079M6x25600 su richiesta
K0192.112006Asenza tappo12029237113829815091M6x25600 su richiesta

Maniglie ad arco, forma B, con tappo di copertura

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie ad arco, forma B, con tappo di copertura

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Versione

ABB1DD1HH1H2LL1MCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0192.212008Bcon tappo12033229145136515387M8x301000 su richiesta
K0192.214008Bcon tappo14038269,51559426178101M8x301000 su richiesta