Gruppi merceologici
Maniglie profilate in alluminio con tappi terminali
K0130

Maniglie profilate in alluminio con tappi terminali

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Profilo in alluminio EN AW-6060.
Calotte in resina termoplastica colore nero.
Versione:Profilo in alluminio semilucido anodizzato.Nota:Le maniglie profilate trovano impiego, tra l'altro, nella realizzazione di porte scorrevoli e impianti tecnici. Adatta anche come paraspigoli.Montaggio:Dal retro.Nota disegno:
1) Foro filettato centrale solo per L ≥ 400 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0130 Maniglie profilate in alluminio con tappi terminali 122 kB

Disegni

Maniglie profilate in alluminio con tappi terminali

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Colore
corpo base
ADHLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0130.1501anodizzato naturale110M861,515066,51000 su richiesta
K0130.2001anodizzato naturale160M861,520066,51000 su richiesta
K0130.2501anodizzato naturale210M861,525066,51000 su richiesta
K0130.4001anodizzato naturale360M861,540066,51000 su richiesta
K0130.1502anodizzato nero110M861,515066,51000 su richiesta
K0130.2002anodizzato nero160M861,520066,51000 su richiesta
K0130.3002anodizzato nero260M861,530066,51000 su richiesta
K0130.5002anodizzato nero460M861,550066,51000 su richiesta
K0130.6002anodizzato nero560M861,560066,51000 su richiesta