Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
K1527

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:Resina termoplastica, nera.Nota:Pulsante con LED rosso o verde.

Forma A:
Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia.

Forma B:
Cavo di collegamento in uscita dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Dati tecnici:Consultare la sezione Download per la nota tecnica
Tipo di collegamento: connettore M12x1 a 8 poli oppure cavo da 5 m
Grado di protezione: IP54 (per la Forma A con connettore avvitato).
Montaggio:Dal retro.Accessori:Per la forma A:
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite K1498.
Nota disegno:
Forma A: con connettore
Forma B: con cavo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1527 Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante 267 kB
 Nota tecnica maniglia a staffa con funzione di commutazione elettrica 83,5 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1527.11601Averde16026M66640701018217101000 su richiesta
K1527.11602Arosso16026M66640701018217101000 su richiesta

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con cavo

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con cavo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
ABD

HH1H2
max.
LL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1527.21601Bverde16026M666407018217101000 su richiesta
K1527.21602Brosso16026M666407018217101000 su richiesta