Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili
K0218

Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Modello in acciaio:
Superficie levigata finemente e cromata lucida o traversino della maniglia con rivestimento in plastica liscia.

Modello in acciaio inox:
Superficie semilucida burattata senza striature.
Nota:Materiale di fissaggio in acciaio zincato o acciaio inox compreso nella fornitura. Bloccaggio a molla nelle due posizioni finali.Montaggio:Dal retro.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0218 Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili 157 kB

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Versione 2ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0218.1001acciaio-10018M10x143118500 su richiesta
K0218.1201acciaio-12018M10x143138500 su richiesta
K0218.1801acciaio-18018M10x143198500 su richiesta
K0218.1002acciaiocon rivestimento in plastica10018M10x143118500 su richiesta
K0218.1202acciaiocon rivestimento in plastica12018M10x143138500 su richiesta
K0218.1802acciaiocon rivestimento in plastica18018M10x143198500 su richiesta
K0218.1003acciaio inox-10018M10x143118500 su richiesta
K0218.1203acciaio inox-12018M10x143138500 su richiesta
K0218.1803acciaio inox-18018M10x143198500 su richiesta