Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in plastica, rilevabili a livello visivo
K1060

Maniglie a staffa in plastica, rilevabili a livello visivo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Nota:La misura di avvitamento "A" vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura può deviare a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Montaggio:Dal retro.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1060 Maniglie a staffa in plastica, rilevabili a livello visivo 122 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica, rilevabili a livello visivo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

HLSTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1060.132100052B100179,5M5331222091000 su richiesta
K1060.132120062B1202111,4M63914624121000 su richiesta
K1060.132140082B1402414,2M84517028121000 su richiesta