Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica (ABS).Versione:colore nero.Nota:Questa maniglia può essere utilizzata con uno spessore della parete compreso tra 1,5 e 2 mm.
La forza di serraggio per l'acciaio e i rivestimenti in lamiera è di 750 N per coppia.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1078 Maniglie a incasso in plastica 186 kB

Disegni

Maniglie a incasso in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2A1B1HL1TApertura per il montaggioCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1078.1871a innesto164547918722171 x 73375 su richiesta