Gruppi merceologici
Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma C, con sfiato e filtro d'aria
K0462_C

Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma C, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota:Resistenza alle temperature fino a 100 °C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) O-ring
2) Filtro d'aria
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0462_C Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma C, con sfiato e filtro d'aria 138 kB

Disegni

Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma C, con sfiato e filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0462.33018C30182314148 su richiesta