Gruppi merceologici
Nottolino di lubrificazione a imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma A
K2317_A

Nottolino di lubrificazione a imbuto a norma DIN 3405 per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per un montaggio a filo o incassato.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria è possibile anche in punti difficilmente accessibili.

I nottolini sono dotati di un perno liscio per l'inserimento a pressione. Sono adatti solo per pressioni basse.
Montaggio:La dimensione esatta del foro di alloggiamento dipende dal materiale e deve essere determinata tramite test di montaggio effettuati dall'utente. La dimensione nominale del foro di alloggiamento corrisponde al diametro del perno indicato nelle nostre specifiche.Nota disegno:
Forma A: diritta
Forma B: a 45°
Forma C: a 90°
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2317_A Nottolino di lubrificazione a imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma A 195 kB

Disegni

Nottolino di lubrificazione a imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

D1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K2317.110406Aacciaiozincato4564,5 su richiesta
K2317.110506Aacciaiozincato5664,5 su richiesta
K2317.110608Aacciaiozincato687,35 su richiesta
K2317.110810Aacciaiozincato81096,5 su richiesta
K2317.111012Aacciaiozincato10129,56,5 su richiesta
K2317.210406Aacciaio inoxgrezzo4564,5 su richiesta
K2317.210506Aacciaio inoxgrezzo5664,5 su richiesta
K2317.210608Aacciaio inoxgrezzo687,35 su richiesta
K2317.210810Aacciaio inoxgrezzo81096,5 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33