Gruppi merceologici
Indicatori di livello olio forma B, con termometro
K0444_B

Indicatori di livello olio forma B, con termometro

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Spia di livello in resina termoplastica poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in alluminio.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione:Alloggiamento verniciato colore nero.
Spia di livello trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.
Riflettore laccato colore bianco, tacche e/o scala colore nero.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota:Gli indicatori di livello olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Interasse dei fori di fissaggio = L1 ±0,5.
Gli indicatori di livello olio sono adatti per serbatoi che lavorano senza pressione.
Massima temperatura di esercizio: 100 °C.
Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0444_B Indicatori di livello olio forma B, con termometro 221 kB

Disegni

Indicatori di livello olio forma B, con termometro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD1HH1LL1L2L3Numero
viti di fissaggio
Scala termometricaCADAcc.PrezzoOrdinare
K0444.207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F su richiesta
K0444.207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F su richiesta
K0444.212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F su richiesta
K0444.212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F su richiesta
K0444.225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33