Gruppi merceologici
Indicatori di livello olio forma B, con termometro
K0443_B

Indicatori di livello olio forma B, con termometro

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in alluminio.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione:Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 100°C.
Resistenza alla pressione con temperatura di 20°C fino a 10 bar, con 60°C fino a 8 bar.
Riflettore laccato bianco, tacche e/o scala colore nero.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota:Gli indicatori di livello dell'olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Interasse tra i fori di montaggio = L1 ±0,3.
La coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0443_B Indicatori di livello olio forma B, con termometro 235 kB

Disegni

Indicatori di livello olio forma B, con termometro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD1HH1LL1L2L3Numero
viti di fissaggio
Scala termometricaCADAcc.PrezzoOrdinare
K0443.2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F su richiesta
K0443.2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F su richiesta