Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Электронные указатели положения предлагают более широкие возможности по сравнению с механическими, так как они отображают угол так же как и необычный ход шпинделя, регистрируя при этом даже доли его перемещения.* свободная программируемость параметров с помощью программного обеспечения K0411.09.Технические данные:– ЖК-индикатор пятиразрядный
– Высота цифр ок. 8 мм
– Диапазон измерения от -19999 ... 99999
– Полый вал Ø 14 H7 мм
– Рабочая температура -10 °C до +60 °C
– Температура хранения -30 °C до +80 °C
– Макс. частота вращения 600 об/мин
– Литиевый элемент питания 3 В, тип CR2032. Ресурс ок. 2 лет
– Вибростойкость согласно DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Гц), 20 g / (100 ... 2000 Гц)
– Шоковая устойчивость согласно DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Степень защиты: IP 51
Особенности:- Значение показаний и положение запятой свободно программируемые
- Линейный и угловой режим
- Функциональная клавиша обнуления
- Функциональная клавиша для переключения абсолютных и последовательных измерений
- Программирование параметров смещения непосредственно на устройстве
- Простая замена источников питания
Принадлежности:- Втулки переходные K0412
- Программное обеспечение K0411.09
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0771 Указатель положения не запрограммированный 417 kB

Чертежи

Указатель положения не запрограммированный
Указатель положения не запрограммированный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Монтажное
положение
Цвет
основы
Исполнение 2Номер заказа
программного
обеспечения
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0771.111оранжевыйперепрограммируемыйK0411.09  по запросу
K0771.121черныйперепрограммируемыйK0411.09  по запросу
K0771.313оранжевыйперепрограммируемыйK0411.09  по запросу
K0771.323черныйперепрограммируемыйK0411.09  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33