Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полимера.
Полый вал из стали.
Смотровое окно, индикация светодиодов (СИД).
Установочный винт из стали.
Исполнение: Полый вал вороненый.
Установочный винт черный.
Указание:Электронные указатели положения предлагают более широкие возможности по сравнению с механическими, так как они отображают угол так же как и необычный ход шпинделя, регистрируя при этом даже доли его перемещения.* свободная программируемость параметров с помощью программного обеспечения K0411.09.Технические данные:– ЖК-индикатор 5-разрядный
– Высота цифр 11,5 мм
– Диапазон измерения от -19999 ... 99999
– Полый вал -Ø 30 H7 мм
– Рабочая температура -10 °C до +60 °C
– Температура хранения -30 °C до +80 °C
– Макс. скорость вращения 600 об/мин .
– Литиевый элемент питания 3 В, тип CR2032. 
Ресурс примерно 2 года
– Вибростойкость согласно DIN IEC 68-2-6 
10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Шоковая устойчивость согласно DIN IEC 68-2-27 
30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Степень защиты: IP 51
Особенности:- Значение показаний и положение запятой свободно программируемые
- Линейный и угловой режим
- Функциональная клавиша обнуления
- Функциональная клавиша для переключения абсолютных и последовательных измерений
- Программирование параметров смещения непосредственно на устройстве
- Простая замена источников питания
Принадлежности:- Втулки переходные K0412
- Программное обеспечение K0411.09
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0411 Указатель положения программируемый 415 kB

Чертежи

Указатель положения программируемый
Указатель положения программируемый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2BDHLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0411.цифровойпрограммируемый38,8307148 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33