Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, без цилиндрической ручки
K0161_OG

Дисковые маховики из алюминия, без цилиндрической ручки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик сплошной Алюминий.Исполнение: Обод повернутый и полированный.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником или сплошные маховики с полимерным покрытием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0161_OG Дисковые маховики из алюминия, без цилиндрической ручки 293 kB

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, без цилиндрической ручки
Дисковые маховики из алюминия, без цилиндрической ручки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1

D2D3L1L3В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0161.0080X10калибровое отверстие8010H7261631--  по запросу
K0161.0080X12калибровое отверстие8012H7261631--  по запросу
K0161.0100X10калибровое отверстие10010H7311734--  по запросу
K0161.0100X12калибровое отверстие10012H7311734--  по запросу
K0161.0125X12калибровое отверстие12512H7301837--  по запросу
K0161.0125X14калибровое отверстие12514H7301837--  по запросу
K0161.0140X14калибровое отверстие14014H7341934--  по запросу
K0161.0140X15калибровое отверстие14015H7341934--  по запросу
K0161.0160X15калибровое отверстие16015H7402040--  по запросу
K0161.0160X16калибровое отверстие16016H7402040--  по запросу
K0161.0200X18калибровое отверстие20018H7502446--  по запросу
K0161.0200X20калибровое отверстие20020H7502446--  по запросу
K0161.0250X22калибровое отверстие25022H7502849--  по запросу
K0161.0250X24калибровое отверстие25024H7502849--  по запросу
K0161.1080X10калибровое отверстие с пазом8010H7261631311,4  по запросу
K0161.1080X12калибровое отверстие с пазом8012H7261631413,8  по запросу
K0161.1100X10калибровое отверстие с пазом10010H7311734311,4  по запросу
K0161.1100X12калибровое отверстие с пазом10012H7311734413,8  по запросу
K0161.1125X12калибровое отверстие с пазом12512H7301837413,8  по запросу
K0161.1125X14калибровое отверстие с пазом12514H7301837516,3  по запросу
K0161.1140X14калибровое отверстие с пазом14014H7341934516,3  по запросу
K0161.1140X15калибровое отверстие с пазом14015H7341934517,3  по запросу
K0161.1160X15калибровое отверстие с пазом16015H7402040517,3  по запросу
K0161.1160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402040518,3  по запросу
K0161.1200X18калибровое отверстие с пазом20018H7502446620,8  по запросу
K0161.1200X20калибровое отверстие с пазом20020H7502446622,8  по запросу
K0161.1250X22калибровое отверстие с пазом25022H7502849624,8  по запросу
K0161.1250X24калибровое отверстие с пазом25024H7502849827,3  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33