Группы товаров
Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с внутренней резьбой
K1468_IG

Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с внутренней...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Цилиндрические ручки поставляются в собранном виде и предназначены для закрепления винтами, например, на маховиках, воротах и кривошипных рукоятках.
Улучшенные тактильные качества и хороший захват обеспечиваются за счет цилиндрического буртика и конической формы.
Материал:

Ручка из термопласта.
Ось из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Ручка, цвет черный.
Стальные части, вороненая сталь.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Преимущества:Улучшенные тактильные качества и хороший захват
Ручки для маховиков и кривошипных рукояток
Различные размеры резьбы
Дизайн KIPP NOVO grip
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1468_IG Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с внутренней резьбой 254 kB

Чертежи

Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыМатериал
компонента
РазмерD

D1D2L1L2TSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1468.1104внутренняя резьбаСталь1M414940588 по запросу
K1468.1205внутренняя резьбаСталь2M5161149,15,11010 по запросу
K1468.1306внутренняя резьбаСталь3M6201461,46,41212 по запросу
K1468.1408внутренняя резьбаСталь4M8251882,512,51615 по запросу
K1468.3104внутренняя резьбанержавеющая сталь1M414940588 по запросу
K1468.3205внутренняя резьбанержавеющая сталь2M5161149,15,11010 по запросу
K1468.3306внутренняя резьбанержавеющая сталь3M6201461,46,41212 по запросу
K1468.3408внутренняя резьбанержавеющая сталь4M8251882,512,51615 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33