Группы товаров
Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза
K0268_PBON

Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из термопласта.
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде. Для приведения блокирующейся цилиндрической ручки в рабочее положение нужно выполнить два действия:
— повернуть ручку по оси вращения до упора (90°);
— отжать рукоятку в осевом направлении в положение фиксации. В задвинутом положении возможен оборот посредством ручки. Самостоятельное возвращение происходит после высвобождения.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0268_PBON Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза 614 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0268.1108калибровое отверстиебез поперечного отверстияТермопласт80248-84,247,528,513-10412,7 по запросу
K0268.1110калибровое отверстиебез поперечного отверстияТермопласт802410-84,247,528,513-10412,7 по запросу
K0268.1210калибровое отверстиебез поперечного отверстияТермопласт1002910-104,258,535,513-12915,7 по запросу
K0268.1212калибровое отверстиебез поперечного отверстияТермопласт1002912-104,258,535,513-12915,7 по запросу
K0268.1312калибровое отверстиебез поперечного отверстияТермопласт1253612-139824418,5-16119,5 по запросу
K0268.1314калибровое отверстиебез поперечного отверстияТермопласт1253614-139824418,5-16119,5 по запросу
K0268.11086Калибровое отверстиеБезопасностьТермопласт80248M684,247,528,5137,510412,7 по запросу
K0268.11106Калибровое отверстиеБезопасностьТермопласт802410M684,247,528,5137,510412,7 по запросу
K0268.12106Калибровое отверстиеБезопасностьТермопласт1002910M6104,258,535,5137,512915,7 по запросу
K0268.12126Калибровое отверстиеБезопасностьТермопласт1002912M6104,258,535,5137,512915,7 по запросу
K0268.13126Калибровое отверстиеБезопасностьТермопласт1253612M6139824418,57,516119,5 по запросу
K0268.13146Калибровое отверстиеБезопасностьТермопласт1253614M6139824418,57,516119,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33