Группы товаров
Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой
K0268

Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из термопласта.
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Заглушка втулки устанавливается при монтаже. Приводные рукоятки могут быть закреплены на оси вала посредством поперечного штифта или болта с цилиндрической головкой DIN 6912 и шайбы DIN 7349 шпоночным соединением. Для приведения блокирующейся цилиндрической ручки в рабочее положение нужно выполнить два действия:
— повернуть ручку по оси вращения до упора (90°);
— отжать рукоятку в осевом направлении в положение фиксации.
В задвинутом положении возможен оборот посредством ручки. Самостоятельное возвращение происходит после высвобождения.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0268 Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой 545 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой
Рукоятки кривошипные с блокирующейся цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2ADD2D7HH1H2H3H4LL2B3SWTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0268.1108калибровое отверстиебез поперечного отверстия80248-84,247,528,513-10412,7--- по запросу
K0268.1110калибровое отверстиебез поперечного отверстия802410-84,247,528,513-10412,7--- по запросу
K0268.1210калибровое отверстиебез поперечного отверстия1002910-104,258,535,513-12915,7--- по запросу
K0268.1212калибровое отверстиебез поперечного отверстия1002912-104,258,535,513-12915,7--- по запросу
K0268.1312калибровое отверстиебез поперечного отверстия1253612-139824418,5-16119,5--- по запросу
K0268.1314калибровое отверстиебез поперечного отверстия1253614-139824418,5-16119,5--- по запросу
K0268.11086Калибровое отверстиеБезопасность80248M684,247,528,5137,510412,7--- по запросу
K0268.11106Калибровое отверстиеБезопасность802410M684,247,528,5137,510412,7--- по запросу
K0268.12106Калибровое отверстиеБезопасность1002910M6104,258,535,5137,512915,7--- по запросу
K0268.12126Калибровое отверстиеБезопасность1002912M6104,258,535,5137,512915,7--- по запросу
K0268.13126Калибровое отверстиеБезопасность1253612M6139824418,57,516119,5--- по запросу
K0268.13146Калибровое отверстиеБезопасность1253614M6139824418,57,516119,5--- по запросу
K0268.110802калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстия80248-84,247,528,513-10412,72-9 по запросу
K0268.111003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстия802410-84,247,528,513-10412,73-11,4 по запросу
K0268.121003калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстия1002910-104,258,535,513-12915,73-11,4 по запросу
K0268.121204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстия1002912-104,258,535,513-12915,74-13,8 по запросу
K0268.131204калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстия1253612-139824418,5-16119,54-13,8 по запросу
K0268.131405калибровое отверстие с пазомбез поперечного отверстия1253614-139824418,5-16119,55-16,3 по запросу
K0268.1108026Калибровое отверстие с пазомБезопасность80248M684,247,528,5137,510412,72-9 по запросу
K0268.1110036Калибровое отверстие с пазомБезопасность802410M684,247,528,5137,510412,73-11,4 по запросу
K0268.1210036Калибровое отверстие с пазомБезопасность1002910M6104,258,535,5137,512915,73-11,4 по запросу
K0268.1212046Калибровое отверстие с пазомБезопасность1002912M6104,258,535,5137,512915,74-13,8 по запросу
K0268.1312046Калибровое отверстие с пазомБезопасность1253612M6139824418,57,516119,54-13,8 по запросу
K0268.1314056Калибровое отверстие с пазомБезопасность1253614M6139824418,57,516119,55-16,3 по запросу
K0268.2108внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия8024--84,247,528,513-10412,7-8- по запросу
K0268.2110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия8024--84,247,528,513-10412,7-10- по запросу
K0268.2210внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия10029--104,258,535,513-12915,7-10- по запросу
K0268.2212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия10029--104,258,535,513-12915,7-12- по запросу
K0268.2312внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия12536--139824418,5-16119,5-12- по запросу
K0268.2314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия12536--139824418,5-16119,5-14- по запросу
K0268.21086внутренний четырёхгранникБезопасность8024-M684,247,528,5137,510412,7-8- по запросу
K0268.21106внутренний четырёхгранникБезопасность8024-M684,247,528,5137,510412,7-10- по запросу
K0268.22106внутренний четырёхгранникБезопасность10029-M6104,258,535,5137,512915,7-10- по запросу
K0268.22126внутренний четырёхгранникБезопасность10029-M6104,258,535,5137,512915,7-12- по запросу
K0268.23126внутренний четырёхгранникБезопасность12536-M6139824418,57,516119,5-12- по запросу
K0268.23146внутренний четырёхгранникБезопасность12536-M6139824418,57,516119,5-14- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33