Группы товаров
Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с наружной резьбой, форма F
K1202_F

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с наружной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1202_F Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с наружной резьбой, форма F 113 kB

Чертежи

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с наружной резьбой, форма F

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D4LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1202.30618FM61815154016 по запросу
K1202.30823FM82319156524 по запросу
K1202.31028FM102822159032 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33