Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием
K1525_E

Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Откидная цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1525_E Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием 837 kB

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1525.125121черныйEС посадочным отверстием42125123119,9M62017,6105185649 по запросу
K1525.125141черныйEС посадочным отверстием42125143119,9M62017,6105185649 по запросу
K1525.160141черныйEС посадочным отверстием55160143626M82617,8137208057 по запросу
K1525.160161черныйEС посадочным отверстием55160163626M82617,8137208057 по запросу
K1525.125122серебристыйEС посадочным отверстием42125123119,9M62017,6105185649 по запросу
K1525.125142серебристыйEС посадочным отверстием42125143119,9M62017,6105185649 по запросу
K1525.160142серебристыйEС посадочным отверстием55160143626M82617,8137208057 по запросу
K1525.160162серебристыйEС посадочным отверстием55160163626M82617,8137208057 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33