Группы товаров
Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма D, просверлено
K0165_D

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF 31, черный.
Втулка из стали, 1.4305, блестящая.

Исполнение: Oтполированный до блеска.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0165_D Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма D, просверлено 179 kB

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка из нержавеющей стали, форма D, просверлено

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаD1D2D3D4D8HH2L1L2L3СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.2100X06C черновым отверстиемD100622202912829,51939Снято с производства  по запросу
K0165.2125X08C черновым отверстиемD1258262134158342446Снято с производства  по запросу
K0165.2140X08C черновым отверстиемD140830253916838,52752Снято с производства  по запросу
K0165.2160X10C черновым отверстиемD1601033304320841,330,157Снято с производства  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33