Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto
K0735_A

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento sono particolarmente idonee per il montaggio su componenti dalle pareti sottili. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda l'utilizzo della forma C.Accessori:Per il serraggio del dado avvitabile è disponibile su richiesta una chiave ad anello doppia.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0735_A Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto 128 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2D3LL1L2Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
chiave ad
anello doppia
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0735.31105Aacciaiotemprato5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  su richiesta
K0735.31206Aacciaiotemprato6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  su richiesta
K0735.311105Aacciaio inoxnon temprato5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  su richiesta
K0735.311206Aacciaio inoxnon temprato6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  su richiesta