DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato: classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305. Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. La protezione antitorsione garantisce che la posizione del perno rispetto al manicotto non cambi. L'inclinamento di inserimento consente un disinnesto autonomo del perno tramite forze trasversali unilaterali. Allentare la vite fino alla marcatura sul perno consente di ruotare l'inclinazione di avvio con incrementi di 60°.Montaggio:L'allentamento della vite avviene tramite chiave esagonale.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.Nota disegno: