Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, frenafiletto e incavo d'arresto
K1096_CP

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.

Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1096_CP Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, frenafiletto e incavo d'arresto 190 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, frenafiletto e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1096.93903acciaioCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 su richiesta
K1096.93004acciaioCP4M8x11838,5156134101612 su richiesta
K1096.93105acciaioCP5M10x12143,5177155131,3512 su richiesta
K1096.93206acciaioCP6M12x1,52551,7208176141,8614 su richiesta
K1096.93308acciaioCP8M16x1,533682610238192,31535 su richiesta
K1096.93410acciaioCP10M20x1,5337428122510222,81534 su richiesta
K1096.93412acciaioCP12M20x1,5337828142512222,81539 su richiesta
K1096.93516acciaioCP16M24x2409632182816273,22046 su richiesta
K1096.093903acciaio inoxCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 su richiesta
K1096.093004acciaio inoxCP4M8x11838,5156134101612 su richiesta
K1096.093105acciaio inoxCP5M10x12143,5177155131,3512 su richiesta
K1096.093206acciaio inoxCP6M12x1,52551,7208176141,8614 su richiesta
K1096.093308acciaio inoxCP8M16x1,533682610238192,31535 su richiesta
K1096.093410acciaio inoxCP10M20x1,5337428122510222,81534 su richiesta
K1096.093412acciaio inoxCP12M20x1,5337828142512222,81539 su richiesta
K1096.093516acciaio inoxCP16M24x2409632182816273,22046 su richiesta