Elementi di azionamento per spine di posizione con comando a distanza, con impugnatura a fungo in plastica e controdado
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Elemento di azionamento in acciaio inox. Impugnatura a fungo termoplastica.Versione:Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro. Coperchio in termoplastica nero, grigio, rosso o giallo.Indicazioni per l'acquisto:Le spine di posizione con comando a distanza e l'elemento di azionamento vanno ordinati separatamente.Nota:In alternativa all'elemento di azionamento, è possibile utilizzare il nipplo a vite fornito in dotazione (Ø5 x 7 mm) per integrare un elemento di comando individuale nel sistema.
Sono disponibili diverse varianti di lunghezza del cavo Bowden. Per garantire l'esattezza dell'adattamento nella rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato in fase di montaggio.
La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il filo metallico e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.
Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue: la lunghezza dell'estremità libera del filo metallico può variare in base all'angolo di posa, al raggio di curvatura e al carico. Pertanto, la lunghezza del controsupporto (guaina) deve essere adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Allo stesso tempo, la vite di regolazione consente di impostare il precarico del sistema a cavo Bowden. Durante la posa, occorre assicurarsi che il raggio di curvatura minimo, in questo caso R = 65 mm, non sia inferiore a questo valore. Un raggio troppo piccolo può causare un aumento dell'usura e dell'attrito. È anche importante evitare una temporanea riduzione del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, altrimenti si rischia di danneggiare la guaina di trazione. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire forze di compressione. Se sottoposta a una trazione eccessiva, la spirale interna si deforma e subisce danni permanenti.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Dadi esagonali K0700. Pezzi di supporto K0638. Anelli distanziatori K0665. Boccole di posizionamento K1290. Elemento di azionamento K1502.12420. Cavetti Bowden K2116. Funi metalliche K2023. Guaine K2024. Boccole terminali K2025. Viti di regolazione K2026. Nippli a vite K2027. FornituraElemento di azionamento con coperchio in plastica.Nota disegno:
1) Spine di posizione 2) Guaina del cavetto Bowden 3) Cavetto Bowden 4) Vite di regolazione 5) Elemento di attivazione 6) Nipplo a vite 7) Coperchio
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.