Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza
K1502

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.

Le spine di posizione con comando a distanza si usano quando gli spazi di installazione inaccessibili rendono difficile l'operazione o quando gli aspetti ergonomici e di sicurezza richiedono l'azionamento a distanza.

L'accoppiamento tra la spina di posizione e il lato operatore avviene tramite un cavetto Bowden. La combinazione di spina di posizione ed elemento di comando forma un sistema completo utilizzabile in numerose applicazioni. Se è necessaria l'estrazione permanente e si vuole evitare il ritorno automatico del perno di bloccaggio, è consigliato l'uso dell'elemento di comando Forma D con funzione di arresto.
Materiale:

Spina di posizione:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Elemento di azionamento 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico
Fune metallica in 1.4401.
Guaina di trazione in filo d'acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno. Boccole terminali, viti di regolazione e raccordi filettati in ottone.

Versione:Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Guaina del cavo Bowden nera.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Indicazioni per l'acquisto:Le spine di posizione con comando a distanza e l'elemento di azionamento vanno ordinati separatamente.Nota:In alternativa all'elemento di azionamento, è possibile utilizzare il nipplo a vite fornito in dotazione (Ø5 x 7 mm) per integrare un elemento di comando individuale nel sistema.

Sono disponibili diverse varianti di lunghezza del cavo Bowden.
Per garantire l'esattezza dell'adattamento nella rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato in fase di montaggio.

La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il filo metallico e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.

Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera del filo metallico può variare in base all'angolo di posa, al raggio di curvatura e al carico. Pertanto, la lunghezza del controsupporto (guaina) deve essere adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Allo stesso tempo, la vite di regolazione consente di impostare il precarico del sistema a cavo Bowden.
Durante la posa, occorre assicurarsi che il raggio di curvatura minimo, in questo caso R = 65 mm, non sia inferiore a questo valore. Un raggio troppo piccolo può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare una temporanea riduzione del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, altrimenti si rischia di danneggiare la guaina di trazione. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire forze di compressione. Se sottoposta a una trazione eccessiva, la spirale interna si deforma e subisce danni permanenti.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Dadi esagonali K0700.
Pezzi di supporto K0638.
Anelli distanziatori K0665.
Boccole di posizionamento K1290.
Elemento di azionamento K1502.12420.
Cavetti Bowden K2116.
Funi metalliche K2023.
Guaine K2024.
Boccole terminali K2025.
Viti di regolazione K2026.
Nippli a vite K2027.
FornituraSpine di posizione con comando a distanza:
nottolini di posizionamento con cavo premontato, guaina, boccola terminale, vite di regolazione M6 x 34 mm e nipplo a vite Ø5 x 7 mm.

Elemento di azionamento:
elemento di azionamento con coperchio in plastica.
Nota disegno:
1) Spine di posizione
2) Guaina del cavetto Bowden
3) Cavetto Bowden
4) Vite di regolazione
5) Elemento di attivazione
6) Nipplo a vite
7) Coperchio

Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Forma D: con incavo d'arresto, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1502 Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza 405 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneFormaColore
coperchio
D

D
Filettatura
interna
D1D2D3LL1L2L3Corsa
S
SWSW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1502.02206X1000Spina Di PosizioneK-6-M12x1,51451000184910610--1,8614 su richiesta
K1502.02206X3000Spina Di PosizioneK-6-M12x1,51453000184910610--1,8614 su richiesta
K1502.02206X5000Spina Di PosizioneK-6-M12x1,51455000184910610--1,8614 su richiesta
K1502.02308X1000Spina Di PosizioneK-8-M16x1,51951000235910813--2,31535 su richiesta
K1502.02308X3000Spina Di PosizioneK-8-M16x1,51953000235910813--2,31535 su richiesta
K1502.02308X5000Spina Di PosizioneK-8-M16x1,51955000235910813--2,31535 su richiesta
K1502.02410X1000Spina Di PosizioneK-10-M20x1,523510002465101016--2,81534 su richiesta
K1502.02410X3000Spina Di PosizioneK-10-M20x1,523530002465101016--2,81534 su richiesta
K1502.02410X5000Spina Di PosizioneK-10-M20x1,523550002465101016--2,81534 su richiesta
K1502.02412X1000Spina Di PosizioneK-12-M20x1,523510002665101216--2,81539 su richiesta
K1502.02412X3000Spina Di PosizioneK-12-M20x1,523530002665101216--2,81539 su richiesta
K1502.02412X5000Spina Di PosizioneK-12-M20x1,523550002665101216--2,81539 su richiesta
K1502.12420Elemento di azionamentoBgrigio nerastro RAL 7021-M6M20x1,533-73281225--2230--- su richiesta
K1502.124201Elemento di azionamentoBarancione RAL 2004-M6M20x1,533-73281225--2230--- su richiesta
K1502.124202Elemento di azionamentoBverde segnale RAL6032-M6M20x1,533-73281225--2230--- su richiesta
K1502.124203Elemento di azionamentoBblu RAL5017-M6M20x1,533-73281225--2230--- su richiesta
K1502.124205Elemento di azionamentoBgrigio luce RAL 7035-M6M20x1,533-73281225--2230--- su richiesta
K1502.124206Elemento di azionamentoBrosso traffico RAL 3020-M6M20x1,533-73281225--2230--- su richiesta
K1502.124207Elemento di azionamentoBgiallo navone RAL 1021-M6M20x1,533-73281225--2230--- su richiesta
K1502.1442006Elemento di azionamentoDgrigio nerastro RAL 7021-M6M20x1,533-762812256-2230--- su richiesta
K1502.14420106Elemento di azionamentoDarancione RAL 2004-M6M20x1,533-762812256-2230--- su richiesta
K1502.14420206Elemento di azionamentoDverde segnale RAL6032-M6M20x1,533-762812256-2230--- su richiesta
K1502.14420306Elemento di azionamentoDblu RAL5017-M6M20x1,533-762812256-2230--- su richiesta
K1502.14420506Elemento di azionamentoDgrigio luce RAL 7035-M6M20x1,533-762812256-2230--- su richiesta
K1502.14420606Elemento di azionamentoDrosso traffico RAL 3020-M6M20x1,533-762812256-2230--- su richiesta
K1502.14420706Elemento di azionamentoDgiallo navone RAL 1021-M6M20x1,533-762812256-2230--- su richiesta
K1502.1442008Elemento di azionamentoDgrigio nerastro RAL 7021-M6M20x1,533-762812258-2230--- su richiesta
K1502.14420108Elemento di azionamentoDarancione RAL 2004-M6M20x1,533-762812258-2230--- su richiesta
K1502.14420208Elemento di azionamentoDverde segnale RAL6032-M6M20x1,533-762812258-2230--- su richiesta
K1502.14420308Elemento di azionamentoDblu RAL5017-M6M20x1,533-762812258-2230--- su richiesta
K1502.14420508Elemento di azionamentoDgrigio luce RAL 7035-M6M20x1,533-762812258-2230--- su richiesta
K1502.14420608Elemento di azionamentoDrosso traffico RAL 3020-M6M20x1,533-762812258-2230--- su richiesta
K1502.14420708Elemento di azionamentoDgiallo navone RAL 1021-M6M20x1,533-762812258-2230--- su richiesta
K1502.1442010Elemento di azionamentoDgrigio nerastro RAL 7021-M6M20x1,533-7628122510-2230--- su richiesta
K1502.14420110Elemento di azionamentoDarancione RAL 2004-M6M20x1,533-7628122510-2230--- su richiesta
K1502.14420210Elemento di azionamentoDverde segnale RAL6032-M6M20x1,533-7628122510-2230--- su richiesta
K1502.14420310Elemento di azionamentoDblu RAL5017-M6M20x1,533-7628122510-2230--- su richiesta
K1502.14420510Elemento di azionamentoDgrigio luce RAL 7035-M6M20x1,533-7628122510-2230--- su richiesta
K1502.14420610Elemento di azionamentoDrosso traffico RAL 3020-M6M20x1,533-7628122510-2230--- su richiesta
K1502.14420710Elemento di azionamentoDgiallo navone RAL 1021-M6M20x1,533-7628122510-2230--- su richiesta
K1502.1442012Elemento di azionamentoDgrigio nerastro RAL 7021-M6M20x1,533-7628122512-2230--- su richiesta
K1502.14420112Elemento di azionamentoDarancione RAL 2004-M6M20x1,533-7628122512-2230--- su richiesta
K1502.14420212Elemento di azionamentoDverde segnale RAL6032-M6M20x1,533-7628122512-2230--- su richiesta
K1502.14420312Elemento di azionamentoDblu RAL5017-M6M20x1,533-7628122512-2230--- su richiesta
K1502.14420512Elemento di azionamentoDgrigio luce RAL 7035-M6M20x1,533-7628122512-2230--- su richiesta
K1502.14420612Elemento di azionamentoDrosso traffico RAL 3020-M6M20x1,533-7628122512-2230--- su richiesta
K1502.14420712Elemento di azionamentoDgiallo navone RAL 1021-M6M20x1,533-7628122512-2230--- su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33