- Pressori a molla
- Spina di posizione
- K2047
Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica
- K1502
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza
- K2042
Distributore per cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2116
Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2023
Cavi metallici con terminale
- K2024
Guaine metalliche con rivestimento in plastica
- K2025
Capo guaina
- K2026
Viti di regolazione
- K2027
Nipplo a vite di serraggio con vite
- K1584
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica
- K2109
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica
- K1744
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate
- K1495
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica
- K1845
Piedino magnetico per antenne WLAN
- K1846
Prolunga per antenne WLAN
- K0338
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K1096
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1149
Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica e marcatura di bloccaggio
- K1213
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura
- K0630
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K2000
Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K2001
Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento
- K0631
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica
- K1097
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1698
Spine di posizione in acciaio inox ?per rondelle di tenuta Hygienic USIT® con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0632
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K2194
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0735
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica
- K0339
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0747
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K0635
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K0346
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0347
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0636
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K1839
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato
- K1840
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato
- K1290
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento
- K0665
Anelli distanziatori acciaio inox
- K2146
Kit di connettori in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile
- K0736
Bussola conica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0736
Bussola cilindrica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1300
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso
- K1124
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica
- K0359
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
- K0360
Bussola conica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K0361
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0362
Bussola cilindrica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K1833
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1834
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1835
Bussola in acciaio, conica
- K1098
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K0748
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica
- K0340
Spine di posizione in acciaio con gancio di traino
- K0341
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato
- K0342
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox
- K0343
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0633
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K0634
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0344
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K2202
Spina di posizione pneumatica in acciaio inox
- K1116
Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox
- K2203
Sensore di campo magnetico
- K2204
Supporto per sensore con cava a T per cilindro tondo
- K0344
Rondella per avvitamento
- K0345
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato
- K1582
Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica
- K1583
Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica e indicatore di bloccaggio ottico
- K0245
Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K0747_DSpine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.Materiale:Modello in acciaio:
corpo filettato 1.0715.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura in resina termoplastica colore grigio nerastro RAL 7021. Versione:Modello in acciaio: Perno di bloccaggio non temprato. Bussola filettata passivata blu. Perno di bloccaggio non trattato.
Versione in acciaio inox: Perno di bloccaggio non temprato. Elementi in acciaio non trattato.Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0747.04903060 | D | acciaio | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | su richiesta | | K0747.04004060 | D | acciaio | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | su richiesta | | K0747.04004080 | D | acciaio | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | su richiesta | | K0747.04105080 | D | acciaio | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | su richiesta | | K0747.04105100 | D | acciaio | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | su richiesta | | K0747.04206100 | D | acciaio | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | su richiesta | | K0747.04206120 | D | acciaio | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | su richiesta | | K0747.04308120 | D | acciaio | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | su richiesta | | K0747.14903060 | D | acciaio inox | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | su richiesta | | K0747.14004060 | D | acciaio inox | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | su richiesta | | K0747.14004080 | D | acciaio inox | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | su richiesta | | K0747.14105080 | D | acciaio inox | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | su richiesta | | K0747.14105100 | D | acciaio inox | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | su richiesta | | K0747.14206100 | D | acciaio inox | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | su richiesta | | K0747.14206120 | D | acciaio inox | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | su richiesta | | K0747.14308120 | D | acciaio inox | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | su richiesta | | K0747.04903061 | D | acciaio | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | su richiesta | | K0747.04004061 | D | acciaio | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | su richiesta | | K0747.04004081 | D | acciaio | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | su richiesta | | K0747.04105081 | D | acciaio | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | su richiesta | | K0747.04105101 | D | acciaio | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | su richiesta | | K0747.04206101 | D | acciaio | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | su richiesta | | K0747.04206121 | D | acciaio | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | su richiesta | | K0747.04308121 | D | acciaio | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | su richiesta | | K0747.14903061 | D | acciaio inox | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 |  | | su richiesta | | K0747.14004061 | D | acciaio inox | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | su richiesta | | K0747.14004081 | D | acciaio inox | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 |  | | su richiesta | | K0747.14105081 | D | acciaio inox | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | su richiesta | | K0747.14105101 | D | acciaio inox | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 |  | | su richiesta | | K0747.14206101 | D | acciaio inox | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | su richiesta | | K0747.14206121 | D | acciaio inox | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 |  | | su richiesta | | K0747.14308121 | D | acciaio inox | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|