Gruppi merceologici
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza incavo d'arresto e controdado
K2194_A

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali.
Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.

Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.
Materiale:

Versione in acciaio inox A1:
Boccola filettata, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio non temprati 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Molla a compressione 1.4310.

Versione in acciaio inox A4:
Boccola filettata, impugnatura a fungo e perno di bloccaggio 1.4404.
Molla a compressione 1.4401.

Versione:Versione in acciaio inox A1:
Boccola filettata non trattata.
Impugnatura a fungo non trattata.
Perno di bloccaggio temprato o non temprato, rettificato e non trattato.

Versione in acciaio inox A4:
boccola filettata non trattata.
Impugnatura a fungo non trattata o sabbiata.
Perno di bloccaggio rettificato, nichelato chimicamente o non trattato.
Nota:I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Boccole di posizionamento K1290.
Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori in acciaio inox per parti a parete sottile K2146.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2194_A Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza incavo d'arresto e controdado 287 kB

Disegni

Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Impugnatura
a fungo
Perno
di bloccaggio
DD1D2LL1L2Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2194.115903Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.115004Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.115105Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.115206Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.115308Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.115410Aacciaio inox1.4305grezzonon temprato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.005903Aacciaio inox1.4034grezzotemprato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.005004Aacciaio inox1.4034grezzotemprato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.005105Aacciaio inox1.4034grezzotemprato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.005206Aacciaio inox1.4034grezzotemprato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.005308Aacciaio inox1.4034grezzotemprato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.005410Aacciaio inox1.4034grezzotemprato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.065903Aacciaio inox1.4404grezzonichelato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.065004Aacciaio inox1.4404grezzonichelato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.065105Aacciaio inox1.4404grezzonichelato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.065206Aacciaio inox1.4404grezzonichelato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.065308Aacciaio inox1.4404grezzonichelato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.065410Aacciaio inox1.4404grezzonichelato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.175903Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.175004Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.175105Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.175206Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.175308Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.175410Aacciaio inox1.4404grezzogrezzo10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.0659031Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.0650041Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.0651051Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.0652061Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.0653081Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.0654101Aacciaio inox1.4404sabbiatanichelato10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta
K2194.1759031Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo3M6x0,751425,5653,580,8310 su richiesta
K2194.1750041Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo4M8x11829,5664101412 su richiesta
K2194.1751051Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo5M10x12134,5875131,3512 su richiesta
K2194.1752061Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo6M12x1,52541,71086141,8614 su richiesta
K2194.1753081Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo8M16x1,5335412108192,31428 su richiesta
K2194.1754101Aacciaio inox1.4404sabbiatagrezzo10M20x1,53361151210222,81532 su richiesta