Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto
K1495_C

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Pomello e coperchio in termoplastica.

Versione:Modello in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.

Pomello nerastro
Coperchio grigio translucente.
Utilizzo:La spina di posizione con sensore di stato consente all'utente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre è possibile garantire che il perno di bloccaggio si trovi nello stato di funzionamento desiderato.Vantaggi:Trasmissione senza fili dello stato dell'azionamento.
Eliminazione di costosi cablaggi.
La gestione intelligente della batteria consente tempi di utilizzo prolungati.
Nessun profilo di disturbo.
Accessori:Gateway K1494.Sicurezza:La spina di posizione con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Particolarità:
RoHS

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

D1D2Corsa
S
LL1L2L3SW1F x 30°Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1495.3105Cacciaiotemprato5M10x13555717715131,35512 su richiesta
K1495.3206Cacciaiotemprato6M12x1,53566220817141,86614 su richiesta
K1495.3308Cacciaiotemprato8M16x1,535876261023192,381535 su richiesta
K1495.3410Cacciaiotemprato10M20x1,5351082281225222,8101534 su richiesta
K1495.3412Cacciaiotemprato12M20x1,5351286281425222,8121539 su richiesta
K1495.03105Cacciaio inoxtemprato5M10x13555717715131,35512 su richiesta
K1495.03206Cacciaio inoxtemprato6M12x1,53566220817141,86614 su richiesta
K1495.03308Cacciaio inoxtemprato8M16x1,535876261023192,381535 su richiesta
K1495.03410Cacciaio inoxtemprato10M20x1,5351082281225222,8101534 su richiesta
K1495.03412Cacciaio inoxtemprato12M20x1,5351286281425222,8121539 su richiesta
K1495.13105Cacciaio inoxnon temprato5M10x13555717715131,35512 su richiesta
K1495.13206Cacciaio inoxnon temprato6M12x1,53566220817141,86614 su richiesta
K1495.13308Cacciaio inoxnon temprato8M16x1,535876261023192,381535 su richiesta
K1495.13410Cacciaio inoxnon temprato10M20x1,5351082281225222,8101534 su richiesta
K1495.13412Cacciaio inoxnon temprato12M20x1,5351286281425222,8121539 su richiesta