Gruppi merceologici
Pomelli zigrinati forma B, con tacca
K0248_B

Pomelli zigrinati forma B, con tacca

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Versione:Bussola passivata blu.Nota:Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Su richiesta:Scale speciali.Nota disegno:
Forma A: non graduato
Forma B: con tacca
Forma C: con graduazione standard

1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0248_B Pomelli zigrinati forma B, con tacca 231 kB

Disegni

Pomelli zigrinati forma B, con tacca

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0248.2105Bgrigio nerastro RAL 70215211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21051Barancione RAL 20045211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21052Bverde segnale RAL60325211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21053Bblu RAL50175211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21055Bgrigio luce RAL 70355211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21056Brosso traffico RAL 30205211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21057Bgiallo navone RAL 10215211919M32210,5510 su richiesta
K0248.2206Bgrigio nerastro RAL 70216262323M32612610 su richiesta
K0248.22061Barancione RAL 20046262323M32612610 su richiesta
K0248.22062Bverde segnale RAL60326262323M32612610 su richiesta
K0248.22063Bblu RAL50176262323M32612610 su richiesta
K0248.22065Bgrigio luce RAL 70356262323M32612610 su richiesta
K0248.22066Brosso traffico RAL 30206262323M32612610 su richiesta
K0248.22067Bgiallo navone RAL 10216262323M32612610 su richiesta
K0248.2308Bgrigio nerastro RAL 70218343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23081Barancione RAL 20048343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23082Bverde segnale RAL60328343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23083Bblu RAL50178343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23085Bgrigio luce RAL 70358343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23086Brosso traffico RAL 30208343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23087Bgiallo navone RAL 10218343131M43617,5714 su richiesta