Gruppi merceologici
Pomelli zigrinati forma A, non graduati
K0248_A

Pomelli zigrinati forma A, non graduati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Versione:Bussola passivata blu.Nota:Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Su richiesta:Scale speciali.Nota disegno:
Forma A: non graduato
Forma B: con tacca
Forma C: con graduazione standard

1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0248_A Pomelli zigrinati forma A, non graduati 232 kB

Disegni

Pomelli zigrinati forma A, non graduati

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0248.1105Agrigio nerastro RAL 70215211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11051Aarancione RAL 20045211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11052Averde segnale RAL60325211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11053Ablu RAL50175211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11055Agrigio luce RAL 70355211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11056Arosso traffico RAL 30205211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11057Agiallo navone RAL 10215211919M32210,5510 su richiesta
K0248.1206Agrigio nerastro RAL 70216262323M32612610 su richiesta
K0248.12061Aarancione RAL 20046262323M32612610 su richiesta
K0248.12062Averde segnale RAL60326262323M32612610 su richiesta
K0248.12063Ablu RAL50176262323M32612610 su richiesta
K0248.12065Agrigio luce RAL 70356262323M32612610 su richiesta
K0248.12066Arosso traffico RAL 30206262323M32612610 su richiesta
K0248.12067Agiallo navone RAL 10216262323M32612610 su richiesta
K0248.1308Agrigio nerastro RAL 70218343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13081Aarancione RAL 20048343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13082Averde segnale RAL60328343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13083Ablu RAL50178343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13085Agrigio luce RAL 70358343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13086Arosso traffico RAL 30208343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13087Agiallo navone RAL 10218343131M43617,5714 su richiesta