Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Versione:Bussola passivata blu.Nota:Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Su richiesta:Scale speciali.Nota disegno:
Forma A: non graduato
Forma B: con tacca
Forma C: con graduazione standard

1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0248 Pomelli zigrinati 238 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli zigrinati

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D2D3D4HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0248.1105Agrigio nerastro RAL 70215211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11051Aarancione RAL 20045211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11052Averde segnale RAL60325211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11053Ablu RAL50175211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11055Agrigio luce RAL 70355211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11056Arosso traffico RAL 30205211919M32210,5510 su richiesta
K0248.11057Agiallo navone RAL 10215211919M32210,5510 su richiesta
K0248.1206Agrigio nerastro RAL 70216262323M32612610 su richiesta
K0248.12061Aarancione RAL 20046262323M32612610 su richiesta
K0248.12062Averde segnale RAL60326262323M32612610 su richiesta
K0248.12063Ablu RAL50176262323M32612610 su richiesta
K0248.12065Agrigio luce RAL 70356262323M32612610 su richiesta
K0248.12066Arosso traffico RAL 30206262323M32612610 su richiesta
K0248.12067Agiallo navone RAL 10216262323M32612610 su richiesta
K0248.1308Agrigio nerastro RAL 70218343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13081Aarancione RAL 20048343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13082Averde segnale RAL60328343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13083Ablu RAL50178343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13085Agrigio luce RAL 70358343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13086Arosso traffico RAL 30208343131M43617,5714 su richiesta
K0248.13087Agiallo navone RAL 10218343131M43617,5714 su richiesta
K0248.2105Bgrigio nerastro RAL 70215211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21051Barancione RAL 20045211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21052Bverde segnale RAL60325211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21053Bblu RAL50175211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21055Bgrigio luce RAL 70355211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21056Brosso traffico RAL 30205211919M32210,5510 su richiesta
K0248.21057Bgiallo navone RAL 10215211919M32210,5510 su richiesta
K0248.2206Bgrigio nerastro RAL 70216262323M32612610 su richiesta
K0248.22061Barancione RAL 20046262323M32612610 su richiesta
K0248.22062Bverde segnale RAL60326262323M32612610 su richiesta
K0248.22063Bblu RAL50176262323M32612610 su richiesta
K0248.22065Bgrigio luce RAL 70356262323M32612610 su richiesta
K0248.22066Brosso traffico RAL 30206262323M32612610 su richiesta
K0248.22067Bgiallo navone RAL 10216262323M32612610 su richiesta
K0248.2308Bgrigio nerastro RAL 70218343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23081Barancione RAL 20048343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23082Bverde segnale RAL60328343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23083Bblu RAL50178343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23085Bgrigio luce RAL 70358343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23086Brosso traffico RAL 30208343131M43617,5714 su richiesta
K0248.23087Bgiallo navone RAL 10218343131M43617,5714 su richiesta
K0248.3105Cgrigio nerastro RAL 70215211919M32210,5510 su richiesta
K0248.31051Carancione RAL 20045211919M32210,5510 su richiesta
K0248.31052Cverde segnale RAL60325211919M32210,5510 su richiesta
K0248.31053Cblu RAL50175211919M32210,5510 su richiesta
K0248.31055Cgrigio luce RAL 70355211919M32210,5510 su richiesta
K0248.31056Crosso traffico RAL 30205211919M32210,5510 su richiesta
K0248.31057Cgiallo navone RAL 10215211919M32210,5510 su richiesta
K0248.3206Cgrigio nerastro RAL 70216262323M32612610 su richiesta
K0248.32061Carancione RAL 20046262323M32612610 su richiesta
K0248.32062Cverde segnale RAL60326262323M32612610 su richiesta
K0248.32063Cblu RAL50176262323M32612610 su richiesta
K0248.32065Cgrigio luce RAL 70356262323M32612610 su richiesta
K0248.32066Crosso traffico RAL 30206262323M32612610 su richiesta
K0248.32067Cgiallo navone RAL 10216262323M32612610 su richiesta
K0248.3308Cgrigio nerastro RAL 70218343131M43617,5714 su richiesta
K0248.33081Carancione RAL 20048343131M43617,5714 su richiesta
K0248.33082Cverde segnale RAL60328343131M43617,5714 su richiesta
K0248.33083Cblu RAL50178343131M43617,5714 su richiesta
K0248.33085Cgrigio luce RAL 70358343131M43617,5714 su richiesta
K0248.33086Crosso traffico RAL 30208343131M43617,5714 su richiesta
K0248.33087Cgiallo navone RAL 10218343131M43617,5714 su richiesta