Группы товаров
Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали с наружной резьбой
K0185_AG

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длины болта и цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0185_AG Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали с наружной резьбой 151 kB

Чертежи

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D3HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0185.3206X12LM6321622,411,212 по запросу
K0185.3206X18LM6321622,411,218 по запросу
K0185.3208X16LM8321622,411,216 по запросу
K0185.3208X24LM8321622,411,224 по запросу
K0185.4006X18LM64020281418 по запросу
K0185.4008X16LM84020281416 по запросу
K0185.4008X20LM84020281420 по запросу
K0185.4008X24LM84020281424 по запросу
K0185.4010X30LM104020281430 по запросу
K0185.5008X16LM850253517,516 по запросу
K0185.5008X24LM850253517,524 по запросу
K0185.5010X20LM1050253517,520 по запросу
K0185.5010X30LM1050253517,530 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33