Группы товаров
Рукоятки звездообразные DIN 6336, наружная резьба, форма L
K0152_L

Рукоятки звездообразные DIN 6336, наружная резьба, форма L

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.Резьбовой болт из стали оцинкованная с синим пассивированием.Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0152_L Рукоятки звездообразные DIN 6336, наружная резьба, форма L 140 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные DIN 6336, наружная резьба, форма L

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D8HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0152.42505X15LM5251216815 по запросу
K0152.42505X20LM5251216820 по запросу
K0152.42505X25LM5251216825 по запросу
K0152.43206X15LM63214201015 по запросу
K0152.43206X20LM63214201020 по запросу
K0152.43206X25LM63214201025 по запросу
K0152.43206X30LM63214201030 по запросу
K0152.44008X20LM84018251220 по запросу
K0152.44008X25LM84018251225 по запросу
K0152.44008X30LM84018251230 по запросу
K0152.44008X35LM84018251235 по запросу
K0152.44008X40LM84018251240 по запросу
K0152.45010X25LM105022321625 по запросу
K0152.45010X30LM105022321630 по запросу
K0152.45010X35LM105022321635 по запросу
K0152.45010X40LM105022321640 по запросу
K0152.45010X50LM105022321650 по запросу
K0152.46312X30LM126326401930 по запросу
K0152.46312X35LM126326401935 по запросу
K0152.46312X40LM126326401940 по запросу
K0152.46312X50LM126326401950 по запросу
K0152.46312X60LM126326401960 по запросу
K0152.48016X30LM168035502530 по запросу
K0152.48016X40LM168035502540 по запросу
K0152.48016X50LM168035502550 по запросу
K0152.48016X60LM168035502560 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33