Группы товаров
Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие
K0146_B

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.По запросу:Рукоятки крестообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0146_B Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие 175 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из нержавеющей стали, форма B, сквозное отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
D=отверстиеD1D2H=высотаH3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.2032062Bполированный632122110 по запросу
K0146.2040082Bполированный840142614 по запросу
K0146.2050102Bполированный1050183420 по запросу
K0146.2063122Bполированный1263204225 по запросу
K0146.2032063Bотпескоструенный632122110 по запросу
K0146.2040083Bотпескоструенный840142614 по запросу
K0146.2050103Bотпескоструенный1050183420 по запросу
K0146.2063123Bотпескоструенный1263204225 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33