Группы товаров
Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой
K0146_L

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Рукоятка крестообразная после дробеструйной обработки.
Установочный штифт и поперечный штифт чистые.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0146_L Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой 167 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, нержавеющая сталь, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0146.6032063X15LотпескоструенныйM63212211015 по запросу
K0146.6032063X20LотпескоструенныйM63212211020 по запросу
K0146.6032063X25LотпескоструенныйM63212211025 по запросу
K0146.6032063X30LотпескоструенныйM63212211030 по запросу
K0146.6032063X40LотпескоструенныйM63212211040 по запросу
K0146.6032063X50LотпескоструенныйM63212211050 по запросу
K0146.6040083X20LотпескоструенныйM84014261420 по запросу
K0146.6040083X25LотпескоструенныйM84014261425 по запросу
K0146.6040083X30LотпескоструенныйM84014261430 по запросу
K0146.6040083X40LотпескоструенныйM84014261440 по запросу
K0146.6040083X50LотпескоструенныйM84014261450 по запросу
K0146.6050103X20LотпескоструенныйM105018342020 по запросу
K0146.6050103X25LотпескоструенныйM105018342025 по запросу
K0146.6050103X30LотпескоструенныйM105018342030 по запросу
K0146.6050103X40LотпескоструенныйM105018342040 по запросу
K0146.6050103X50LотпескоструенныйM105018342050 по запросу
K0146.6063123X20LотпескоструенныйM126320422520 по запросу
K0146.6063123X30LотпескоструенныйM126320422530 по запросу
K0146.6063123X40LотпескоструенныйM126320422540 по запросу
K0146.6063123X50LотпескоструенныйM126320422550 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33