Группы товаров
Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра
K2268

Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Качающийся рычаг, пластмасса.Указание:Качающийся рычаг из пластмассы — инновационное и эргономичное решение, которое было разработано специально для обслуживания электрошкафов и блоков управления. Данный качающийся рычаг имеет прочную конструкцию и изготовлен из высококачественных материалов, поэтому он имеет высокие рабочие характеристики и длительный срок службы.

Крепежные отверстия расположены на стандартном расстоянии: 105 и 130 мм.

Качающийся рычаг можно комбинировать с другими продуктами для оснащения электрошкафов для монтажа 1-, 2- или 3-точечных запорных систем (см. техническое описание).

Профильный полуцилиндр для качающегося рычага (K2270) необходимо заказывать отдельно.
Монтаж:Расстояние между крепежными отверстиями: 105 или 130 мм.Принадлежности:K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага.
K1114 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2244 – выступ для шпингалетов, сталь.
K2271 – адаптер для круглой штанги, сталь, нержавеющая сталь или цинк.
K2273 – втулка для язычков, цинк.
K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага.
K2275 – направляющие, пластмасса, для круглой штанги.
K2277 – насадка, цинк, для круглой штанги.
K2276 – упоры, пластмасса, для круглой штанги.
Указание на чертеже:
1) Посадочные отверстия
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2268 Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра 195 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи (общий обзор)

Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра

Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра, форма A

подробнее

Чертежи

Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыB

B1DD1HH1H2H3LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2268.105A-50214622,533,11827,720164105105 по запросу

Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра, форма B

подробнее

Чертежи

Качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыB

B1DD1D2HH3LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2268.130B-50214622,510,52020191130130 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33