Группы товаров

Ручки круглые

назад
Ручки круглые
Круглые ручки представляют собой круглые элементы с плоской поверхностью на нижней стороне для завинчивания. Со встроенной запрессованной резьбовой втулкой, посадкой или конической втулкой для открытия они могут использоваться в машиностроении, реабилитационной технике или в приборах для фитнеса.

Круглые ручки — применение

Они используются в качестве эргономических деталей управления на корпусах, клапанах, дверях, уменьшают опасность столкновения благодаря круглой форме. Небольшие размеры позволяют устанавливать их на концах резьбы для защиты от повреждения.

Круглые ручки — исполнения

Круглые ручки доступны в различных исполнениях и из различных материалов. Например, из алюминия, нержавеющей стали, термопласта или дюропласта. На выбор доступны исполнения с резьбовыми вставками, зажимными гильзами или отверстиями.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33