Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка, дуропласт PF 31-DIN 7708, черный, осевая часть из стали, оцинкованная.
Исполнение: С порошковым покрытием, цвет: черный.
С посадочным отверстием.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0161 Дисковые маховики из алюминия 276 kB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики из алюминия
Дисковые маховики из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3L1L3В3
Т
неподвижная
цилиндрическая
ручка
вращающаяся
цилиндрическая
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0161.01080X10калибровое отверстие8010H7261631---- по запросу
K0161.01080X12калибровое отверстие8012H7261631---- по запросу
K0161.01100X10калибровое отверстие10010H7311734---- по запросу
K0161.01100X12калибровое отверстие10012H7311734---- по запросу
K0161.01125X12калибровое отверстие12512H7301837---- по запросу
K0161.01125X14калибровое отверстие12514H7301837---- по запросу
K0161.01140X14калибровое отверстие14014H7341934---- по запросу
K0161.01140X15калибровое отверстие14015H7341934---- по запросу
K0161.01160X15калибровое отверстие16015H7402040---- по запросу
K0161.01160X16калибровое отверстие16016H7402040---- по запросу
K0161.01200X18калибровое отверстие20018H7502446---- по запросу
K0161.01200X20калибровое отверстие20020H7502446---- по запросу
K0161.01250X22калибровое отверстие25022H7502849---- по запросу
K0161.01250X24калибровое отверстие25024H7502849---- по запросу
K0161.11080X10калибровое отверстие с пазом8010H7261631311,4-- по запросу
K0161.11080X12калибровое отверстие с пазом8012H7261631413,8-- по запросу
K0161.11100X10калибровое отверстие с пазом10010H7311734311,4-- по запросу
K0161.11100X12калибровое отверстие с пазом10012H7311734413,8-- по запросу
K0161.11125X12калибровое отверстие с пазом12512H7301837413,8-- по запросу
K0161.11125X14калибровое отверстие с пазом12514H7301837516,3-- по запросу
K0161.11140X14калибровое отверстие с пазом14014H7341934516,3-- по запросу
K0161.11140X15калибровое отверстие с пазом14015H7341934517,3-- по запросу
K0161.11160X15калибровое отверстие с пазом16015H7402040517,3-- по запросу
K0161.11160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402040518,3-- по запросу
K0161.11200X18калибровое отверстие с пазом20018H7502446620,8-- по запросу
K0161.11200X20калибровое отверстие с пазом20020H7502446622,8-- по запросу
K0161.11250X22калибровое отверстие с пазом25022H7502849624,8-- по запросу
K0161.11250X24калибровое отверстие с пазом25024H7502849827,3-- по запросу
K0161.21080X10калибровое отверстие8010H7261631--ø18 x M6 x 40- по запросу
K0161.21080X12калибровое отверстие8012H7261631--ø18 x M6 x 40- по запросу
K0161.21100X10калибровое отверстие10010H7311734--ø18 x M6 x 40- по запросу
K0161.21100X12калибровое отверстие10012H7311734--ø18 x M6 x 40- по запросу
K0161.21125X12калибровое отверстие12512H7301837--ø21 x M8 x 50- по запросу
K0161.21125X14калибровое отверстие12514H7301837--ø21 x M8 x 50- по запросу
K0161.21140X14калибровое отверстие14014H7341934--ø21 x M8 x 50- по запросу
K0161.21140X15калибровое отверстие14015H7341934--ø21 x M8 x 50- по запросу
K0161.21160X15калибровое отверстие16015H7402040--ø26 x M10 x 80- по запросу
K0161.21160X16калибровое отверстие16016H7402040--ø26 x M10 x 80- по запросу
K0161.21200X18калибровое отверстие20018H7502446--ø26 x M10 x 80- по запросу
K0161.21200X20калибровое отверстие20020H7502446--ø26 x M10 x 80- по запросу
K0161.21250X22калибровое отверстие25022H7502849--ø28 x M12 x 90- по запросу
K0161.21250X24калибровое отверстие25024H7502849--ø28 x M12 x 90- по запросу
K0161.31080X10калибровое отверстие с пазом8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40- по запросу
K0161.31080X12калибровое отверстие с пазом8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40- по запросу
K0161.31100X10калибровое отверстие с пазом10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40- по запросу
K0161.31100X12калибровое отверстие с пазом10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40- по запросу
K0161.31125X12калибровое отверстие с пазом12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50- по запросу
K0161.31125X14калибровое отверстие с пазом12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50- по запросу
K0161.31140X14калибровое отверстие с пазом14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50- по запросу
K0161.31140X15калибровое отверстие с пазом14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50- по запросу
K0161.31160X15калибровое отверстие с пазом16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80- по запросу
K0161.31160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80- по запросу
K0161.31200X18калибровое отверстие с пазом20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80- по запросу
K0161.31200X20калибровое отверстие с пазом20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80- по запросу
K0161.31250X22калибровое отверстие с пазом25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90- по запросу
K0161.31250X24калибровое отверстие с пазом25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90- по запросу
K0161.41080X10калибровое отверстие8010H7261631---ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.41080X12калибровое отверстие8012H7261631---ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.41100X10калибровое отверстие10010H7311734---ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.41100X12калибровое отверстие10012H7311734---ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.41125X12калибровое отверстие12512H7301837---ø22 x M8 x 56 по запросу
K0161.41125X14калибровое отверстие12514H7301837---ø22 x M8 x 56 по запросу
K0161.41140X14калибровое отверстие14014H7341934---ø22 x M8 x 56 по запросу
K0161.41140X15калибровое отверстие14015H7341934---ø22 x M8 x 56 по запросу
K0161.41160X15калибровое отверстие16015H7402040---ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.41160X16калибровое отверстие16016H7402040---ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.41200X18калибровое отверстие20018H7502446---ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.41200X20калибровое отверстие20020H7502446---ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.41250X22калибровое отверстие25022H7502849---ø31 x M12 x 102 по запросу
K0161.41250X24калибровое отверстие25024H7502849---ø31 x M12 x 102 по запросу
K0161.51080X10калибровое отверстие с пазом8010H7261631311,4-ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.51080X12калибровое отверстие с пазом8012H7261631413,8-ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.51100X10калибровое отверстие с пазом10010H7311734311,4-ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.51100X12калибровое отверстие с пазом10012H7311734413,8-ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.51125X12калибровое отверстие с пазом12512H7301837413,8-ø22 x M8 x 56 по запросу
K0161.51125X14калибровое отверстие с пазом12514H7301837516,3-ø22 x M8 x 56 по запросу
K0161.51140X14калибровое отверстие с пазом14014H7341934516,3-ø22 x M8 x 56 по запросу
K0161.51140X15калибровое отверстие с пазом14015H7341934517,3-ø22 x M8 x 56 по запросу
K0161.51160X15калибровое отверстие с пазом16015H7402040517,3-ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.51160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402040518,3-ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.51200X18калибровое отверстие с пазом20018H7502446620,8-ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.51200X20калибровое отверстие с пазом20020H7502446622,8-ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.51250X22калибровое отверстие с пазом25022H7502849624,8-ø31 x M12 x 102 по запросу
K0161.51250X24калибровое отверстие с пазом25024H7502849827,3-ø31 x M12 x 102 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33