Группы товаров
Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма К
K0613_K

Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма К

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Опорный корпус из жесткого термопласта.
Покрытие из пластифицированного термопласта.
Втулка или резьбовой палец из стали 5.8.
Исполнение: Опорный корпус, покрытие, цвет черный.
Втулка или резьбовой палец из оцинкованной стали.
Указание:Крестообразные рукоятки с пластифицированной поверхностью захвата сочетают в себе устойчивость ручек из обычного термопласта
и удобную мягкую поверхность, приятную на ощупь.
Пластифицированное покрытие делает поверхность крестообразных рукояток очень удобной и нескользящей. Благодаря этому при высоком зажимном усилии кожа на руках защищена от травмирования.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0613_K Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма К 125 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, с мягкой поверхностью, форма К

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0613.5108KM85115221013 по запросу
K0613.5110KM105115221013 по запросу
K0613.7608KM87619,52813,520 по запросу
K0613.7610KM107619,52813,520 по запросу
K0613.7612KM127619,52813,520 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33