Группы товаров
Ручки грибковые с наружной резьбой
K1289

Ручки грибковые с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31.
Сталь или нержавеющая сталь.
Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.
По запросу:Другие варианты длины болтов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1289 Ручки грибковые с наружной резьбой 131 kB

Чертежи

Ручки грибковые с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
D

D1D2HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1289.1805X10Автоматная стальM518101510 по запросу
K1289.2106X10Автоматная стальM621121710 по запросу
K1289.2506X10Автоматная стальM625142110 по запросу
K1289.3308X15Автоматная стальM833182915 по запросу
K1289.11805X10нержавеющая стальM518101510 по запросу
K1289.12106X10нержавеющая стальM621121710 по запросу
K1289.12506X10нержавеющая стальM625142110 по запросу
K1289.13308X15нержавеющая стальM833182915 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33