Группы товаров
Рукоятки крестообразные быстрозажимные из чугуна
K0683

Рукоятки крестообразные быстрозажимные из чугуна

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 300.Исполнение: шлифованный.Указание:Ручки крестообразные с рифлением с функцией быстрого зажима применяются во всех приспособлениях, где не требуется большое зажимное усилие. Функция быстрого зажима достигается за счет половинной резьбы.Указание на чертеже:
X: Шпилька с резьбой должна быть на несколько мм длиннее высоты H
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0683 Рукоятки крестообразные быстрозажимные из чугуна 218 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные быстрозажимные из чугуна

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D4HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0683.06M6301572010 по запросу
K0683.08M840189,42514 по запросу
K0683.10M10502111,33016 по запросу
K0683.12M12602613,13519 по запросу
K0683.14M14703015,64022 по запросу
K0683.16M16803417,64525 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33