Группы товаров
Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником
K1138

Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: черный или оранжевый цвет.Указание:Подходящие болты ISO 4014.

Δ на этом месте укажите необходимый цвет ручки с рифлением.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1138 Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником 185 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником

Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма A

подробнее

Чертежи

Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
для
болтов
D1HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1138.00040AчерныйM4175,57 по запросу
K1138.00050AчерныйM5206,58 по запросу
K1138.00060AчерныйM625810 по запросу
K1138.00080AчерныйM8361013 по запросу
K1138.00100AчерныйM10361017 по запросу
K1138.01040AоранжевыйM4175,57 по запросу
K1138.01050AоранжевыйM5206,58 по запросу
K1138.01060AоранжевыйM625810 по запросу
K1138.01080AоранжевыйM8361013 по запросу
K1138.01100AоранжевыйM10361017 по запросу

Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма B

подробнее

Чертежи

Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
для
болтов
D1HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1138.10040BчерныйM41711,57 по запросу
K1138.10050BчерныйM520158 по запросу
K1138.10060BчерныйM6251810 по запросу
K1138.10080BчерныйM8362313 по запросу
K1138.10100BчерныйM10362317 по запросу
K1138.11040BоранжевыйM41711,57 по запросу
K1138.11050BоранжевыйM520158 по запросу
K1138.11060BоранжевыйM6251810 по запросу
K1138.11080BоранжевыйM8362313 по запросу
K1138.11100BоранжевыйM10362317 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33