Группы товаров
Гайки с накаткой из пластмасс
K0138

Гайки с накаткой из пластмасс

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка резьбовая, латунь.
Исполнение: Втулка резьбовая никелированная.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0138 Гайки с накаткой из пластмасс 211 kB

Чертежи

Гайки с накаткой из пластмасс

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D3D4HKTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0138.04M4181071389 по запросу
K0138.05M52012814810 по запросу
K0138.06M62413916910 по запросу
K0138.08M8301511181111 по запросу
K0138.10M10351814191211 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33