Группы товаров
T-образные рукоятки, пластмасса
K1871

T-образные рукоятки, пластмасса

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длины болта и цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1871 T-образные рукоятки, пластмасса 139 kB

Чертежи (общий обзор)

T-образные рукоятки, пластмасса

T-образные рукоятки, пластмасса, форма K, с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

T-образные рукоятки, пластмасса, форма K, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаВид резьбыABD

D3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1871.16506Kвнутренняя резьба65,114,6M6183722,99 по запросу
K1871.16508Kвнутренняя резьба65,114,6M8183722,912 по запросу
K1871.17508Kвнутренняя резьба75,118,4M82241,225,212 по запросу
K1871.17510Kвнутренняя резьба75,118,4M102241,225,215 по запросу
K1871.18510Kвнутренняя резьба85,219,6M102444,826,515 по запросу
K1871.18512Kвнутренняя резьба85,219,6M122444,826,518 по запросу

T-образные рукоятки, пластмасса, форма L, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

T-образные рукоятки, пластмасса, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаВид резьбыABD

D3HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1871.26506X20Lнаружная резьба65,114,6M6183722,920 по запросу
K1871.26506X25Lнаружная резьба65,114,6M6183722,925 по запросу
K1871.26506X30Lнаружная резьба65,114,6M6183722,930 по запросу
K1871.26506X40Lнаружная резьба65,114,6M6183722,940 по запросу
K1871.26508X20Lнаружная резьба65,114,6M8183722,920 по запросу
K1871.26508X25Lнаружная резьба65,114,6M8183722,925 по запросу
K1871.26508X30Lнаружная резьба65,114,6M8183722,930 по запросу
K1871.26508X40Lнаружная резьба65,114,6M8183722,940 по запросу
K1871.27508X20Lнаружная резьба75,118,4M82241,225,220 по запросу
K1871.27508X25Lнаружная резьба75,118,4M82241,225,225 по запросу
K1871.27508X30Lнаружная резьба75,118,4M82241,225,230 по запросу
K1871.27508X40Lнаружная резьба75,118,4M82241,225,240 по запросу
K1871.27510X30Lнаружная резьба75,118,4M102241,225,230 по запросу
K1871.27510X40Lнаружная резьба75,118,4M102241,225,240 по запросу
K1871.27510X50Lнаружная резьба75,118,4M102241,225,250 по запросу
K1871.28510X30Lнаружная резьба85,219,6M102444,826,530 по запросу
K1871.28510X40Lнаружная резьба85,219,6M102444,826,540 по запросу
K1871.28510X50Lнаружная резьба85,219,6M102444,826,550 по запросу
K1871.28512X30Lнаружная резьба85,219,6M122444,826,530 по запросу
K1871.28512X40Lнаружная резьба85,219,6M122444,826,540 по запросу
K1871.28512X50Lнаружная резьба85,219,6M122444,826,550 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33