Группы товаров
Рукоятки звездообразные из биополимера согласно DIN 6336
K0155

Рукоятки звездообразные из биополимера согласно DIN 6336

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Биополимер. Втулка или резьбовая шпилька из стали.Исполнение: Втулка или резьбовой болт оцинкованные с синим пассивированием.
Цвет натурального бука с волокнами или черно-серый цвет.
Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Бережное отношение к ограниченным запасы природных ресурсов
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии.
Особенности:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Предназначено для наружного применения (биологически не разлагается).
Хорошая стойкость по отношению к сильным кислотам и щелочам.
Кратковременная стойкость к спиртам, топливу, минеральным маслам, консистентным смазкам.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155 Рукоятки звездообразные из биополимера согласно DIN 6336 202 kB
 Техническое описание NATURE grip 235 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные из биополимера согласно DIN 6336

Рукоятки звездообразные из биополимера, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные из биополимера, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Цвет
основы
DD1D8HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.104061143X15LБук натуральныйM63214201015 по запросу
K0155.10408143X20LБук натуральныйM83214201020 по запросу
K0155.104081143X25LБук натуральныйM84018251325 по запросу
K0155.10410143X25LБук натуральныйM104018251325 по запросу
K0155.104101143X25LБук натуральныйM105022321725 по запросу
K0155.10412143X25LБук натуральныйM125022321725 по запросу
K0155.10406190X15Lчёрно-серый RAL 7021M63214201015 по запросу
K0155.1040890X20Lчёрно-серый RAL 7021M83214201020 по запросу
K0155.10408190X25Lчёрно-серый RAL 7021M84018251325 по запросу
K0155.1041090X25Lчёрно-серый RAL 7021M104018251325 по запросу
K0155.10410190X25Lчёрно-серый RAL 7021M105022321725 по запросу
K0155.1041290X25Lчёрно-серый RAL 7021M125022321725 по запросу

Рукоятки звездообразные из биополимера, с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Рукоятки звездообразные из биополимера, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Цвет
основы
DD1D8HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.102051143KБук натуральныйM53214201010 по запросу
K0155.10206143KБук натуральныйM63214201010 по запросу
K0155.10208143KБук натуральныйM84018251314 по запросу
K0155.102081143KБук натуральныйM85022321714 по запросу
K0155.102101143KБук натуральныйM104018251314 по запросу
K0155.10210143KБук натуральныйM105022321714 по запросу
K0155.102121143KБук натуральныйM125022321718 по запросу
K0155.10205190Kчёрно-серый RAL 7021M53214201010 по запросу
K0155.1020690Kчёрно-серый RAL 7021M63214201010 по запросу
K0155.1020890Kчёрно-серый RAL 7021M84018251314 по запросу
K0155.10208190Kчёрно-серый RAL 7021M85022321714 по запросу
K0155.10210190Kчёрно-серый RAL 7021M104018251314 по запросу
K0155.1021090Kчёрно-серый RAL 7021M105022321714 по запросу
K0155.10212190Kчёрно-серый RAL 7021M125022321718 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33