Группы товаров
T-образные ручки с внутренней резьбой из нержавеющей стали для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1515

T-образные ручки с внутренней резьбой из нержавеющей стали для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:

Вся поверхность полностью отполирована до высокой степени блеска и имеет шероховатость Ra 0,8 мкм. Это практически исключает осаждение загрязнений на поверхности. Тем самым гарантируется легкая очистка.

Для уплотнения винтового соединения используются уплотнительные и подкладные шайбы Hygienic USIT® производства Freudenberg Process. Стержень T-образной ручки адаптирован специально под это уплотнение. В результате образуется уплотнение резьбового соединения без мертвых зон, отвечающее гигиеническим требованиям.

По запросу:Другие глубины резьбы, дюймовая резьба, наружная резьба.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для привинчиваемых стыковых поверхностей.

Особенности:
 RoHS

Чертежи

T-образные ручки с внутренней резьбой из нержавеющей стали для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABD

D3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1515.550555,212,3M511,6532,9217,5 по запросу
K1515.650665,314M6143722,79 по запросу
K1515.750875,317,7M817,841,224,912 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33