Группы товаров
Ручки с накаткой для болтов с шестигранным углублением
K0680

Ручки с накаткой для болтов с шестигранным углублением

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: красный, серый или красный.Указание:Подходящие болты ISO 4762.

Δ На этом месте укажите цвет ручки с накаткой. Для ручки с накаткой черного цвета цветовой код не требуется.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0680 Ручки с накаткой для болтов с шестигранным углублением 169 kB

Чертежи

Ручки с накаткой для болтов с шестигранным углублением

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Цвет
основы
D1D2Hдля болтов
с
шестигранным углублением
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0680.030черный9,58,34,5M3 по запросу
K0680.0305серый9,58,34,5M3 по запросу
K0680.0306красный9,58,34,5M3 по запросу
K0680.040черный139,65M4 по запросу
K0680.0405серый139,65M4 по запросу
K0680.0406красный139,65M4 по запросу
K0680.050черный1611,56,5M5 по запросу
K0680.0505серый1611,56,5M5 по запросу
K0680.0506красный1611,56,5M5 по запросу
K0680.060черный19147,5M6 по запросу
K0680.0605серый19147,5M6 по запросу
K0680.0606красный19147,5M6 по запросу
K0680.061черный26138M6 по запросу
K0680.0615серый26138M6 по запросу
K0680.0616красный26138M6 по запросу
K0680.080черный261610M8 по запросу
K0680.0805серый261610M8 по запросу
K0680.0806красный261610M8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33